Opis produktu
Rozpieracze klinowe dzięki swojej zasadzie działania nadają się do wielokrotnego mocowania.
Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Ten typ rozpieraczy klinowych stosuje się do mocowania w rowku teowym.
Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch segmentu mocującego na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotu obrabianego do nieruchomych szczęk nasadowych przyrządu obróbczego.
Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji.
Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiał
Klin podwójny i segmenty mocujące ze stali do nawęglania.
Wersja
Klin podwójny i segmenty mocujące hartowane, fosforowane.
Wskazówka
Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach naprężania można dodatkowo zamontować podpory do ustalenia głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego.
Zakres dostawy
Rozpieracze klinowe.
Śruby mocujące.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również