Materiał
Klin podwójny i segmenty mocujące ze stali do nawęglania.
Wersja
Klin podwójny i segmenty mocujące hartowane, fosforowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma A, powierzchnie mocowania gładkie
od
1 231,20 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma B, powierzchnie mocowania żłobkowane
od
1 516,73 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma D, z naddatkiem obróbkowym
od
1 284,92 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
rozpieracz klinowy ze szczęką stałą, forma E, z pinami mocującymi
od
1 387,54 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Rozpieracze klinowe dzięki swojej zasadzie działania nadają się do wielokrotnego mocowania.
Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Ten typ rozpieraczy klinowych stosuje się do mocowania w rowku teowym.
Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch segmentu mocującego na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotu obrabianego do nieruchomych szczęk nasadowych przyrządu obróbczego.
Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji.
Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Powierzchnie klinowe pozwalają na osiąganie dużych sił mocujących.
Ten typ rozpieraczy klinowych stosuje się do mocowania w rowku teowym.
Wkręcenie śruby mocującej powoduje ruch segmentu mocującego na zewnątrz i dociśnięcie przedmiotu obrabianego do nieruchomych szczęk nasadowych przyrządu obróbczego.
Podłużny otwór w klinie podwójnym pozwala na przesuwanie rozpieraczy klinowych oraz kompensację tolerancji.
Droga przesuwu: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiał
Klin podwójny i segmenty mocujące ze stali do nawęglania.
Wersja
Klin podwójny i segmenty mocujące hartowane, fosforowane.
Wskazówka
Dzięki dwóm otworom na śruby na powierzchniach naprężania można dodatkowo zamontować jeszcze podpory do optymalnej głębokości zaciskania przedmiotu obrabianego. Dolna strona jest pokryta węglikiem spiekanym. Zwiększa to współczynnik tarcia.
Zakres dostawy
Rozpieracze klinowe.
Śruby mocujące.
Śruby mocujące.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: gładkie powierzchnie mocowania
Forma B: żłobkowane powierzchnie mocowania
Forma D: z naddatkiem obróbkowym
Forma E: z pinami mocującymi
Forma B: żłobkowane powierzchnie mocowania
Forma D: z naddatkiem obróbkowym
Forma E: z pinami mocującymi