Mosiądz.
Zastosowanie
Zacisk mimośrodowy służy do ustalania elementów konstrukcyjnych w płytach i przedmiotach obrabianych.
Za pomocą zacisku mimośrodowego można połączyć elementy konstrukcyjne w sposób rozłączny.
Elementy zaciskowe umożliwiają dokładny montaż przedmiotów obrabianych.
Zalety
W wielu przypadkach pozwala to uniknąć czasochłonnego wykonywania otworu poprzecznego pod śruby zaciskowe.
Otwór do mocowania zacisków mimośrodowych jest wykonywany w tym samym mocowaniu maszynowym, co otwór lub rowek pod łączony element, co jest rozwiązaniem korzystnym cenowo.
Zasada działania
Przeznaczony do zaciśnięcia element oraz zacisk mimośrodowy umieścić w elemencie podstawowym. Oznaczenie punktowe na zacisku mimośrodowym wskazuje na zaciskany element.
Z pomocą klucza imbusowego dokręcić zacisk mimośrodowy w kierunku wskazanym strzałką.
Odkręcając zacisk mimośrodowy można ponownie zwolnić element konstrukcyjny.
Wskazówka dotycząca planu
1) Zaciskana krawędź
2) 8 H9 głębokość min. 8
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również