Stal.
Wersja
hartowane (52 +2 HRC) i oksydowane.
Wskazówka
Kostki mocujące są przeznaczone do zabudowy w szczękach mocujących do imadeł. Do zabudowy wystarcza zagłębienie z otworem gwintowanym. Ostre krawędzie kostek mocujących są dociskane do przedmiotu obrabianego i zapobiegają ruchom bocznym i w poziomie.

– dopasowane kształtowo mocowanie umożliwia wysokie wartości cięcia.
– niewielka wysokość mocowania, wynosząca 1,5 mm (oszczędność kosztów mocowania).
– kontur kostek wytwarza niewielki docisk w dół.

Kostki mocujące pozwalają rozszerzyć możliwości zastosowania imadła maszynowego.
Dzięki zastosowaniu kłów mocujących można bez trudu, szybko i pewnie mocować elementy zaokrąglone, konturowe i nadwymiarowe.
Wskazówka dotycząca planu
1) Przedmiot obrabiany
2) Szczęka mocująca
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również