Materiał
Korpus i łapy hakowe – stal ulepszona cieplnie.
Rękojeść wykonana z cynkowego odlewu ciśnieniowego wg DIN EN 12844.
Klasa wytrzymałości części stalowych łożyska osiowego do wzmacniania siły mocowania 5.8.
Rękojeść wykonana z cynkowego odlewu ciśnieniowego wg DIN EN 12844.
Klasa wytrzymałości części stalowych łożyska osiowego do wzmacniania siły mocowania 5.8.
Wersja
Korpus i łapy hakowe hartowane i oksydowane.
Rękojeść powleczona tworzywem sztucznym.
Oksydowane części stalowe łożyska osiowego do wzmacniania siły mocowania.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Rękojeść powleczona tworzywem sztucznym.
Oksydowane części stalowe łożyska osiowego do wzmacniania siły mocowania.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Łapy hakowe z kołnierzem i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania umożliwiają ręczne mocowanie elementów przy użyciu rękojeści nastawnej.
W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa. Na dodatek do mocowania i zwalniania potrzebna jest niewielka siła ręczna.
Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.
W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa. Na dodatek do mocowania i zwalniania potrzebna jest niewielka siła ręczna.
Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.
Materiał
Korpus i łapy hakowe – stal ulepszona cieplnie.
Rękojeść wykonana z cynkowego odlewu ciśnieniowego wg DIN EN 12844.
Klasa wytrzymałości części stalowych łożyska osiowego do wzmacniania siły mocowania 5.8.
Rękojeść wykonana z cynkowego odlewu ciśnieniowego wg DIN EN 12844.
Klasa wytrzymałości części stalowych łożyska osiowego do wzmacniania siły mocowania 5.8.
Wersja
Korpus i łapy hakowe hartowane i oksydowane.
Rękojeść powleczona tworzywem sztucznym.
Oksydowane części stalowe łożyska osiowego do wzmacniania siły mocowania.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Rękojeść powleczona tworzywem sztucznym.
Oksydowane części stalowe łożyska osiowego do wzmacniania siły mocowania.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Wskazówki obsługowe
Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać. Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.
Na zapytanie
inne kolory uchwytu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.