Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal utwardzana dyfuzyjnie, cynkowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal utwardzana dyfuzyjnie, cynkowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Samogwintujące wkładki gwintowane przeznaczone do wykonywania wysoce wytrzymałych, odpornych na zużycie i drgania połączeń śrubowych w materiałach o małej wytrzymałości na ścinanie, takich jak np. aluminium i stopy aluminium, mosiądz, brąz, żeliwo, duroplasty i termoplasty.
Wkładki gwintowane mają u dołu kształt stożkowy i posiadają szczelinę nacinającą. Podczas wkręcania w otwór wkładki gwintowane nacinają gwint. Gwarantuje to niezawodne, mocne zamocowanie w materiale.
Gwint wewnętrzny D1 wg ISO 6H.
Wkładki gwintowane ze szczeliną nacinającą w niektórych materiałach lekko sprężynują w obszarze szczeliny nacinającej do wewnątrz. Powoduje to powstawanie tzw. efektu zablokowania śruby. Jeżeli nie jest to pożądane, zalecamy użycie wkładek gwintowanych z otworem nacinającym.
Wkładki gwintowane mają u dołu kształt stożkowy i posiadają szczelinę nacinającą. Podczas wkręcania w otwór wkładki gwintowane nacinają gwint. Gwarantuje to niezawodne, mocne zamocowanie w materiale.
Gwint wewnętrzny D1 wg ISO 6H.
Wkładki gwintowane ze szczeliną nacinającą w niektórych materiałach lekko sprężynują w obszarze szczeliny nacinającej do wewnątrz. Powoduje to powstawanie tzw. efektu zablokowania śruby. Jeżeli nie jest to pożądane, zalecamy użycie wkładek gwintowanych z otworem nacinającym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.