Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 740 ±80 HV 10 i szlifowana
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Tulejki wiertarskie cylindryczne DIN 179, forma A
od
12,80 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Tulejki wiertarskie cylindryczne DIN 179, forma B
od
14,10 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal do zastosowań specjalnych.
Wersja
utwardzona do 740 ±80 HV 10 i szlifowana
Wskazówka
Przy średnicy D1 powyżej 15 mm stopnie wynoszą 0,5 mm.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: otwór zaokrąglony na jednym końcu
Form B: otwór zaokrąglony na obu końcach
1) Fazowanie lub podtoczenie centrujące
Form B: otwór zaokrąglony na obu końcach
1) Fazowanie lub podtoczenie centrujące