|
|
K2048Zaciski mimośrodowe stal |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Wymiar A odnosi się do odstępu od przedmiotu obrabianego do środka gwintu (śruby zaciskowej).
Aby zminimalizować zarysowania na przedmiocie obrabianym, zalecana jest forma B z blachą mocującą.Zalety:- Kompaktowa konstrukcja - Szybkie i łatwe mocowanie komponentówWyposażenie:Blacha mocująca K2050.Wskazówka dotycząca planu: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | A | D | D1 | H | H1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2048.060 | A | bez blachy mocującej | 5,9 | 10 | M6 | 5 | 9 |  | | 72,93 PLN | | K2048.080 | A | bez blachy mocującej | 7,1 | 12 | M8 | 6 | 12 |  | | 78,15 PLN | | K2048.100 | A | bez blachy mocującej | 8,3 | 14 | M10 | 7 | 15 |  | | 81,96 PLN | | K2048.120 | A | bez blachy mocującej | 9,5 | 16 | M12 | 8 | 18 |  | | 85,83 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | L | L1 | R | Skok S | SW | Siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2048.060 | A | 5 | 6,8 | - | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | 72,93 PLN | | K2048.080 | A | 6 | 8,2 | - | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | 78,15 PLN | | K2048.100 | A | 7 | 9,5 | - | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | 81,96 PLN | | K2048.120 | A | 8 | 10,9 | - | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | 85,83 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2048.061 | B | z blachą mocującą | 5,9 | 10 | 10 | M6 | 5 | 9 | 6 |  | | 105,29 PLN | | K2048.081 | B | z blachą mocującą | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 6 | 12 | 7 |  | | 112,83 PLN | | K2048.101 | B | z blachą mocującą | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 7 | 15 | 8 |  | | 117,03 PLN | | K2048.121 | B | z blachą mocującą | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 8 | 18 | 9 |  | | 120,90 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | L | L1 | L2 | L3 | Skok S | SW | Siła zacisku kN | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2048.061 | B | 5 | 6,8 | 1 | 13 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | 105,29 PLN | | K2048.081 | B | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | 112,83 PLN | | K2048.101 | B | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | 117,03 PLN | | K2048.121 | B | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | 120,90 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|