Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal.Wersja:hartowane (52 +2 HRC) i oksydowane.Wskazówka:Kostki mocujące są przeznaczone do zabudowy w szczękach mocujących do imadeł. Do zabudowy wystarcza rowek z otworem gwintowanym. Ostre krawędzie kostek mocujących są dociskane do przedmiotu obrabianego i zapobiegają ruchom bocznym i w poziomie.

– dopasowane kształtowo mocowanie umożliwia wysokie wartości cięcia.
– niewielka wysokość mocowania, wynosząca 1,5 mm (oszczędność kosztów mocowania).
– kontur kłów wytwarza niewielki docisk w dół.
Jako osprzęt dostępny jest pasujący ogranicznik.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Przedmiot obrabiany
2) Szczęka mocująca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1958 Kostki mocujące 211 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Kostki mocujące

Kieł mocujący

Więcej informacji

Rysunki

Kieł mocujący

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

CADOsp.CenaZamów
K1958.1219Element dociskowy 146,25 PLN

Ogranicznik

Więcej informacji

Rysunki

Ogranicznik

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

CADOsp.CenaZamów
K1958.12Element separujący 177,66 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl