|
|
K1969Śruby zapasowe do zacisków mimośrodowych |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Śruba mimośrodowa stal ulepszana cieplnie.Wskazówka:Śruby zapasowe do zacisków mimośrodowych i zacisków mimośrodowych.Wyposażenie:Zaciski mimośrodowe kształtowe K0022. Zaciski mimośrodowe K1694. Zaciski mimośrodowe z tarczką sześciokątną zmienne K0023. Zaciski mimośrodowe z tarczką ząbkowaną K0025. Zaciski mimośrodowe z sześciokątem K0026. Zaciski mimośrodowe z sześciokątem i nakrętką do rowków teowych K0027. Zaciski mimośrodowe z zabezpieczeniem K0029. Zaciski mimośrodowe z zabezpieczeniem z nakładką przesuwaną K0031. Zaciski mimośrodowe z zabezpieczeniem i ogranicznikiem K0036.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | K | L | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1969.0410 | A | M4 | 2,8 | 10 | 3 | | | 25,67 PLN | | K1969.0612 | A | M6 | 4 | 12 | 4 | | | 31,57 PLN | | K1969.0815 | A | M8 | 4,8 | 15 | 5 | | | 31,57 PLN | | K1969.1013 | A | M10 | 5,5 | 11,5 | 7 | | | 83,48 PLN | | K1969.1020 | A | M10 | 6,4 | 20 | 7 | | | 32,66 PLN | | K1969.1624 | A | M16 | 9,7 | 24 | 12 | | | 121,46 PLN | | K1969.1630 | A | M16 | 9,7 | 30 | 12 | | | 70,64 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|