text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Korpus i zaślepka POM.
Kula nośna ze stali nierdzewnej.
Kulka obciążeniowa ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.
Wersja
Stal nierdzewna hartowana
Wskazówka
Kulowe elementy transportowe są produkowane z certyfikowanego, niebieskiego tworzywa sztucznego, które jest przeznaczone do zastosowania w branży spożywczej. Kulowe elementy transportowe są wyposażone w bezszczelinową i zamkniętą osłonę, dzięki czemu nie przedostają się do wewnątrz zabrudzenia.

Poprzez otwory na dole obudowy można bardzo prosto wyczyścić kulowe elementy transportowe.

Prędkość przenoszenia do 1,5 m/s.

Zgodny z rozporządzeniem: Food Grade, rozporządzenie UE 1935/2004, rozporządzenie UE 10/2011.
Zakres temperatury
od -30°C do +50°C (do +30°C przy kulce obciążeniowej z tworzywa sztucznego)
Wskazówka dotycząca planu
1) kulka obciążeniowa
2) kula nośna

Forma A: pokrywa i obudowa POM, kule nośne ze stali nierdzewnej, kulka obciążeniowa z POM
Forma B: pokrywa i obudowa POM, kule nośne ze stali nierdzewnej, kulka obciążeniowa ze stali nierdzewnej

Inni klienci kupili również