text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Bezkolizyjna wymiana detali przy zmianie przedmiotów obrabianych – miniaturowe dociski odchylane KIPP

Mały element mocujący o dużych możliwościach! Dzięki naszym nowym miniaturowym dociskom odchylanym ergonomia jest nawet tam, gdzie brakuje miejsca. Dzięki siłom zacisku od 180 N do 3,5 kN ci praktyczni pomocnicy umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie i luzowanie przedmiotów obrabianych w budowie maszyn, narzędzi i przyrządów. Duża zaleta: przy zmianie przedmiotu obrabianego ramię mocujące jest obracane poza obszar roboczy. Pozwala to na łatwe wyciąganie lub wkładanie przedmiotu obrabianego od góry.