text.skipToContent text.skipToNavigation
Wkrótce dostępna będzie również płatność kartą kredytową!
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Dociskacze szybkomocujące ze stali nierdzewnej.
Uchwyt poliamidowy.
Pałąk odblokowujący TPE.
Czujnik siły ze stali nierdzewnej.
Obudowa do elektroniki wykonana ze stali nierdzewnej.

Tuleja dystansowa ze stali nierdzewnej.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej.
Kołpak ochronny z termoplastu.
Wersja
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Kołpak ochronny czarny.
Wskazówka
wraz z 1 zestawem elementów mocujących K1464
Dane techniczne

czujnik siły:
siła znamionowa Fnom: siła mocująca F4
zakres kalibracji: 0 - siła mocująca F4
dokładność całego systemu: 5% Fnom
siła graniczna FL: 120% Fnom
siła rozrywająca FB: >200% Fnom
nominalny zakres temperatur BT,nom: -20 - +60 °C

wzmacniacz:
napięcie robocze: 10 - 30 V DC
sygnał wyjściowy (parametr znamionowy) Cnom: 4 - 20 mA 3-Leiter
dopuszczalne obciążenie wtórne: <(Ub- 10V)/0,024 A
przyłącze elektryczne: M12x1
przyporządkowaniem pinów:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+

stopień ochrony: IP66

Zastosowanie
Dociskacze szybkomocujące stosuje się w celu przytrzymywania i mocowania elementów obrabianych. Pełnią funkcję narzędzi montażowych i mocujących.
Dociskacz szybkomocujący z czujnikiem siły umożliwia pomiar i regulację siły zacisku. Pozwala to na definiowanie i identyfikowanie mocowanych przedmiotów obrabianych.

Ten element mocujący służy do regulacji siły zacisku. Oferta zawiera elementy mocujące o różnej wysokości, przeznaczone do obrabianych elementów o różnych grubościach.
Wskazówka dotycząca planu
1) Element mocujący K1464
Accessory
K1464
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również