text.skipToContent text.skipToNavigation
Wkrótce dostępna będzie również płatność kartą kredytową!
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Wskazówka
Zamki zaciskowe stosowane są przeważnie do drzwi i obudów, których hermetyzacja wymaga dużej siły nacisku. Wersja prawa lub lewa. Zamykanie odbywa się w tym wypadku wyłącznie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Montaż
W otworze wierconym o średnicy Ø25 mm wykonywane jest nacięcie pod kołek ustalający. W otwór ten zostanie wsunięty zamek. Aby było możliwe przesunięcie i zamocowanie nakrętki, języczek musi znajdować się w skrajnym położeniu na środku wnęki.
Funkcje
Obrót pokrętła w prawo powoduje obrót języczka o 90° i jego ustawienie w pozycji zamknięcia. Dalszy obrót powoduje przejście języczka przez gwint w kierunku osiowym, a tym samym zwiększenie siły nacisku. Odryglowanie zamka odbywa się przez obrót w lewo. Wówczas języczek otwiera się w położeniu krańcowym, przylegając ściśle do sąsiadującego elementu, co gwarantuje również bezpieczne otwieranie przy uszczelnieniach samoprzylepnych.
Zmienny zakres ruchu wynosi 7 mm. Zakres mocowania 9-44 mm obsługiwany jest przez 7 języczków giętych (rozmiar A).

Dostawa realizowana jest w stanie całkowicie zmontowanym.
Na zapytanie
Wodoodporne wykonanie ze stali nierdzewnej A2 zgodnie z IP65.
Wskazówka dotycząca planu
1) Trzpień ustalający
2) Nacięcie

Uruchomienie
a) Czworokąt 7 mm
b) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
d) Uchwyt
Accessory
Klucze nasadowe K0535
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również