text.skipToContent text.skipToNavigation
Wkrótce dostępna będzie również płatność kartą kredytową!
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
1 Wynik

Opis

Materiał

Obudowa i pokrętło: 1.4404.

Nakrętka uziemiająca i śruba z ząbkami blokującymi: 1.4301.

Uszczelka: silikon, niebieska, dopuszczona przez FDA.

Wersja
z połyskiem
Uchwyt polerowany.
Wskazówka
Higieniczny zamek ze stali nierdzewnej  spełnia surowe wytyczne norm dla maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym i norm higienicznych.
Przemyślany kształt, błyszczące powierzchnie z polerowanej stali nierdzewnej oraz centrycznie umieszczone uszczelki skutecznie zapobiegają osadzaniu się brudu. Woda, środek czyszczący itd. mogą całkowicie spłynąć, zapobiegając zanieczyszczeniu. 

Odpowiednio dostosowane produkty do szaf rozdzielczych, obudów i linii produkcyjnych są konieczne zwłaszcza w tych procesach, gdzie uszczelnienie musi być odporne na działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych. Higieniczny zamek HD, skonstruowany na podstawie norm Hygienic DESIGN, spełnia surowe zalecenia dla przemysłu przetwarzającego produkty spożywcze i sprawdzi się tam, gdzie musi być zachowana szczególna higiena. 
Specjalne uszczelnienie jest przystosowane do czyszczenia ciśnieniowego maks. do 100 barów i odpowiada klasie IP65/67. Dodatkowo jest odporne na działanie temperatury do 80 °C, a niebieski kolor odpowiada zaleceniom FDA (dzięki temu uszczelka nie może być pomylona z produktem spożywczym).

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.

Inni klienci kupili również