Już teraz odkryj narzędzie ofertowe!
W prosty sposób zamawiaj oferty przez internet.
Bardziej precyzyjny zacisk
KIPP rozszerza swoją ofertę o dźwignie mimośrodowe wykonane ze stali nierdzewnej A4, umożliwiające uzyskanie precyzyjnego zacisku pod maksymalnym obciążeniem bez użycia narzędzi.
Rękojeści nastawne KIPP
Niezawodne, stabilne i wszechstronne w zastosowaniu. Odkryj klasyczne produkty KIPP.
Inteligentniejsze konstruowanie
Odkryj 5 cennych wskazówek dotyczących wyboru idealnych komponentów standardowych z KIPP.
Nowe produkty
Nowości techniczne i usprawnione funkcje – odkryj nasze nowe produkty na stronie internetowej.
Z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach KIPP rozszerza swoją ofertę o dźwignie mimośrodowe wykonane ze stali nierdzewnej A4. Nowe elementy manipulacyjne o wysokiej wytrzymałości imponują wysoką odpornością na korozję i niezawodną funkcjonalnością – nawet w słonym, mokrym i agresywnym środowisku. Typowe obszary zastosowań to przemysł chemiczny i stoczniowy, sektor offshore oraz przemysł spożywczy, farmaceutyczny i medyczny.
HEINRICH KIPP WERK rozszerza asortyment elementów manipulacyjnych o cztery nowe serie uchwytów na palce z aluminium, stali nierdzewnej, stali i tworzywa sztucznego. Kompaktowe, dyskretnie zaprojektowane uchwyty wyróżniają się łatwą obsługą, wszechstronnymi opcjami materiałowymi i minimalnymi wymaganiami przestrzennymi – są idealne do zastosowań o wyrazistym wzornictwie i ograniczonej przestrzeni montażowej.
Dźwignia mimośrodowa z trzpieniem rozprężnym daje możliwość szybkiej wymiany, pozycjonowania i mocowania elementów w jednym kroku roboczym. Jako elastyczne urządzenie montażowe pomocnicze znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest łatwość obsługi, precyzja i oszczędność czasu – od budowy pojazdów po urządzenia montażowe.
NASZA OBIETNICA: KIPP – PEWNOŚĆ I ZAUFANIE
CERTYFIKATY
Obietnica maksymalnej jakości odzwierciedlona jest zarówno w naszej samoświadomości, jak i w naszych certyfikatach.
Postrzegamy zarządzanie jakością jako ciągły proces szybkiego i precyzyjnego wdrażania nowych wymagań. Wydajnie projektując procesy robocze i działając z wyprzedzeniem, możemy zagwarantować zadowolenie klientów i pracowników.