Wykonania specjalne
Właściwy produkt do każdego zastosowania dzięki rozwiązaniom specjalnym zgodnym ze specyfikacją klienta
Rozwiązania zgodne ze specyfikacją klienta
Jeżeli nasza ogromna oferta produktów, obejmująca ponad 75 000 elementów, okaże się niewystarczająca, firma KIPP przyjmuje indywidualne podejście. Podczas realizacji zadań zależnych od specyfikacji klienta ujawnia się wielkość naszego doświadczenia, zorientowania na klientów i kompetencji w zakresie rozwoju. Podstawę stanowi nasz wysoki współczynnik głębokości przetworzenia. Dzięki niemu jesteśmy w stanie w dowolnym momencie realizować całe podzespoły i pojedyncze elementy w zakresie standardowych elementów maszyn, elementów manipulacyjnych i systemów mocujących ze ścisłym zachowaniem wytycznych.
Naszym klientom towarzyszymy na każdym etapie procesu – od doradztwa i tworzenia oferty, przez analizę wykonalności i rozwój, aż do produkcji seryjnej rozwiązania specjalnego.
Kompetencje producenta
Firma KIPP produkuje rozwiązania specjalne w Niemczech. Nasze działy rozwoju oraz budowy narzędzi gwarantują profesjonalną realizację procesów specjalnych. Procesy produkcyjne przeprowadzane na naszych nowoczesnych maszynach są certyfikowane i podlegają stałej optymalizacji. To samo dotyczy prac na naszych elastycznie skonfigurowanych stanowiskach montażowych. Korzyści dla użytkowników są wyraźnie widoczne: najwyższa jakość, zorientowana na klienta elastyczność i terminowa dostępność. Dotyczą one tak samo budowy prototypów, jak i produkcji seryjnej.
Doświadczenie w branży
Nasza branżowa kompetencja polega na wiedzy naszych wykwalifikowanych pracowników. Ich techniczna kreatywność i ugruntowane doświadczenie są czynnikami sukcesu w dziedzinie rozwoju, produkcji i serwisu. Znamy specyficzne wymagania branżowe i dysponujemy wysokim potencjałem technologicznym. Ponadto klienci zyskują dzięki naszej kompetencji w wielu dziedzinach zastosowań – nie tylko w przypadku rozwiązań specjalnych: