text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

TRZPIENIE MONTAŻOWE KIPP

Trzpień montażowy KIPP składa się z poniższych komponentów:

  • Trzpień
  • Przycisk z mechanizmem sprężynowym
  • Kulki

Trzpień montażowy - zastosowania

Za pomocą trzpienia montażowego można łączyć oraz mocować elementy, przedmioty obrabiane i inne komponenty budowlane maszyny. Odbywa się to za pomocą przycisku. Trzpień montażowy ma praktyczny mechanizm blokady kulki. Kiedy mechanizm sprężynowy zostanie aktywowany w sworzniu przez naciśnięcie przycisku, blokady kulki zostanie zwolniona (kulki przesuwają się do wewnątrz). Po puszczeniu przycisku aktywuje się blokada kulek (kulki na zewnątrz). Zapewnia to stabilną i samozabezpieczającą blokadę. Dzięki temu w praktyce można szybko i bez problemów łączyć oraz rozłączać połączenia wtykowe.

Zakres zastosowania sworzni jest różnorodny. Od techniki automatyzacji przez robotykę po przemysł elektroniczny i mechanikę przemieszczania. Trzpienie montażowe są stosowane w wielu obszarach budowy maszyn i konstrukcji. Dzięki skutecznemu samozabezpieczeniu można dosyć łatwo zminimalizować czasy zbrojenia.

Trzpień montażowy - wykonanie

Trzpień montażowy KIPP dostępny jest w zależności od wymagań w różnych wersjach. Uchwyty mogą być produkowane jako uchwyty T lub uchwyty L. Przycisk jest wykonany z cynku lub termoplastu. Do specjalnych zakresów zastosowania trzpienie montażowe występują również w wersji ze stali nierdzewnej. W otoczeniach o dużych wymaganiach dla higieny, jak przemysł spożywczy lub w otoczeniach z agresywnym substancjami stosowany jest trzpień montażowy w całości ze stali nierdzewnej.

Części normatywne KIPP mają wysoką jakość wykonania i działają również niezawodnie i bezpieczne po częstym używaniu. Trzpienie montażowe są produkowane bezpośrednio w zakładzie HEINRICH KIPP WERK i podlegają tradycyjnie wysokiemu standardowi jakości wszystkich produktów KIPP.