text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

TPU

Elastomer termoplastyczny poliuretanowy

TPU jest termoplastycznym tworzywem zastępującym poliuretan (PUR).

Dzięki dobrym właściwościom mechanicznym i bardzo wysokiej wytrzymałości na zużycie tworzywo to jest często wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym.

Odporność chemiczna jest nieco ograniczona w porównaniu z TPS.

Typowe zastosowanie:

  • uszczelnienia statyczne i dynamiczne
  • wykończenia pojazdów
  • osłony kabli

Nazwa skrócona

TPU (również TPE-U)

Nazwy handlowe

Elastollan® (Bayer)

Nazwa chemiczna

Termoplastyczny poliuretan

Właściwości mechaniczne

 

  Zakres twardości [shore A/D]

60A - 80D

  Wytrzymałość na zużycie

bardzo dobra

  Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]

 

Właściwości fizyczne

 

  Gęstość [g/cm³]

1,1 - 1,4

Temperatury zastosowania

 

 Zakres temperatur przez krótki czas [°C]

-50 - 120

 Zakres temperatur w trybie ciągłym [°C]

-40 - 90

Pozostałe właściwości

 

  Palność wg UL 94

HB

Odporność chemiczna

 

  smary i oleje mineralne

+

  benzyna

-

  kwasy słabe/silne

o/-

  ługi słabe/silne

+/o

  tetrachloreten

-

  trichloreten

-

  aceton

-

  alkohole

o

  płyn hamulcowy

- (rozpuszcza się)

  Odporność na hydrolizę
  (gorąca woda)

-

  warunki atmosferyczne/promieniowanie UV

o

 + odporny / o odporny w sposób ograniczony / - nieodporny