TPS jest elastomerem termoplastycznym na bazie styrenu.
Jest najczęściej stosowanym tworzywem TPE.
TPS posiada dobre właściwości mechaniczne oraz odporność chemiczną i może być stosowany w przemyśle spożywczym.
Typowe zastosowanie:
- uchwyty Softtouch
- uszczelki do butelek
Skrócona nazwa | TPS (również TPE-S) |
Nazwy handlowe | Dryflex® (HEXPOL) |
Nazwa chemiczna | Elastomer termoplastyczny styrenowy |
Właściwości mechaniczne |
|
Zakres twardości [shore A/D] | 10A - 70D |
Wytrzymałość na zużycie | gut |
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] |
|
Właściwości fizyczne |
|
Gęstość [g/cm³] | 0,9 - 1,2 |
Temperatura zastosowania |
|
Temperatura zastosowania przez krótki czas [°C] | -70 - 110 |
Temperatura zastosowania w sposób ciągły [°C] | -50 - 80 |
Inne właściwości |
|
Palność według UL 94 | HB |
Odporność chemiczna |
|
smary i oleje mineralne | o |
benzyna | - |
kwasy słabe/silne | +/o |
ługi słabe/silne | +/o |
tetrachloroeten | - |
trichloroeten | - |
aceton | - |
alkohole | o |
płyn hamulcowy | o |
Odporność na hydrolizę | + |
wpływ warunków atmosferycznych/promieniowanie UV | + |
+ odporny / o odporny w sposób ograniczony / - nieodporny