Niezależnie od tego, czy mowa o szufladzie akumulatora pociągu, drzwiach maszyny CNC lub przesuwanych regałach przedmiotu obrabianego w hali magazynowej: Wszędzie tam, gdzie trzeba bezpiecznie magazynować ciężkie ładunki, poruszać nimi i obsługiwać je, znakomicie sprawdzą się nasze nowe prowadnice teleskopowe do dużych obciążeń. Te solidne maszyny nie tylko podnoszą ładunki o masie do prawie pół tony, ale także pracują niezwykle płynnie i są łatwe w obsłudze.
Najważniejsze informacje w skrócie:
Frezowany a nie ciągniony: Wytrzymałe szyny teleskopowe dużego obciążeniaWytrzymałe szyny teleskopowe dużego obciążenia osiągają szczególnie wysoką nośność dzięki zastosowaniu procesu frezowania Okrągła forma profilu szyny jezdnej i podwójnych szyn profilu T zwiększa również stabilność w porównaniu z profilem V i jednocześnie zapewnia perfekcyjne działanie.
Optymalnie dostępny: przy wszystkich modelach chodzi o rozkładanie na pełną długość Oznacza to, że skok odpowiada długości wbudowania, co zapewnia optymalną dostępność i maksymalny komfort.
Pierwszy wybór przy zastosowaniach automatyzacji: Połączenie ekstremalnego udźwigu i płynnej pracy predestynuje prowadnice teleskopowe dużej wytrzymałości do zastosowań związanych z obsługą i automatyzacją, a także do zastosowań dynamicznych z wysokim momentem obrotowym.
Dwie rodziny produktów: Łącznie 40 typów obejmuje zakres długości od 300 do 1500 mm i zapewnia maksymalny udźwig 420 lub 480 kg przy montażu bocznym. Wszystkie modele przeznaczone są do odstępów szyn sięgających 1000 mm, prędkości procesu do 0,5 m/s i temperatury w zakresie -20 do 180°C.