text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Stacjonarne uchwyty 3-szczękowe są w szczególności przystosowane do centrycznego mocowania przedmiotów obrabianych. Ze względu na elastyczne rozmieszczenie szczęk mocujących w wersji twardej i miękkiej można bez problemu mocować detale o różnych wielkościach i kształtach od wewnątrz lub z zewnątrz.
Materiał
Stal.
Wersja
Powierzchnie stykowe korpusu szlifowane.
Szczęki mocujące hartowane, szlifowane.
Wskazówka
Uwzględnić numerację podczas stosowania szczęk mocujących.
Uchwyty szczękowe są szlifowane precyzyjnie. Tolerancje W, X, Y, Z między uchwytami mieszczą się w zakresie 0,05 mm.
Dokładność powtarzania przy mocowaniu centrycznym z twardymi szczękami mieści się w zakresie 0,02 mm.
Przesuwne szczęki mocujące są napędzane za pomocą wieńca obrotowego umieszczonego w uchwycie.
Pod wpływem ruchu obrotowego trzpieni gwintowanych wieniec obrotowy przenosi siłę na szczęki mocujące i wytwarza ruch synchroniczny szczęk mocujących na zewnątrz lub do wewnątrz.
Niedostateczne smarowanie powoduje nadmierne zużycie oraz pogorszenie siły mocowania. Należy zwracać uwagę na regularność okresów smarowania.
Zalety
Dokładność powtarzania przy mocowaniu centrycznym wynosi 0,02 mm.
Płaska konstrukcja.
Do wiertarek i frezarek
Korpus szlifowany precyzyjnie.
Optymalna dostępność układu smarowania.
Duży otwór przelotowy do mocowania materiałów prętowych.
Załączanie za pomocą klucza sześciokątnego. Dzięki temu szybka i łatwa obsługa.
Miękkie szczęki można również nakręcić na szczęki podstawowe.
Zakres dostawy
Klucz mocujący.
Wskazówka dotycząca planu
1) odwracane szczęki mocujące
2) szczęki podstawowe
3) śruby mocujące
Accessory
K1838 stalowe szczęki mocujące, miękkie
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również