2 Wynik

Opis

Materiał
Obudowa i trzpień zaciskowy ze stali ulepszonej cieplnie.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.0503.
Wersja
Obudowa hartowana i oksydowana.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wskazówka
System pozycjonowania i mocowania nadaje się zwłaszcza do zabudowy w przyrządach (płytach, kostkach wież mocujących itp.) we wszystkich położeniach montażowych. Dzięki modułowej budowie ilość i odstępy trzpieni mocujących można optymalnie dopasować do konkretnego zastosowania. Mała średnica trzpieni mocujących umożliwia zmniejszenie odległości między nimi.

Wysterowanie trzpienia pozycjonującego za pośrednictwem przyłącza „otwierania” powoduje mechaniczne poluzowanie 3 kulek mocujących. 3 kulki mocujące przesuwają się do wewnątrz, co pozwala na szybką wymianę przyrządu. Podczas napinania powietrze z przyłącza „otwierania” jest usuwane, a przyłącze „mocowania” otrzymuje powietrze dla trzpienia mocującego. 3 kulki mocujące są ponownie mechanicznie przesuwane na zewnątrz, a przyrząd wymienny zostaje zamocowany.
Aby uzyskać optymalną siłę zacisku, trzpień pozycjonujący pozostaje podłączony do powietrza.

Inni klienci kupili również