Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Uszczelka z NBR.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Mocowanie odbywa się poprzez działanie sprężonego powietrza. Jeżeli ciśnienie się zmniejszy, mocowanie zostanie utrzymane dzięki zintegrowanej sprężynie.
W celu odblokowania adaptera pozycjonującego za pomocą sprężonego powietrza należy pokonać siłę sprężyny 6 N.
W celu odblokowania adaptera pozycjonującego za pomocą sprężonego powietrza należy pokonać siłę sprężyny 6 N.
Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Uszczelka z NBR.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka do zamówienia
Śruby z łbem walcowym M3x28 do mocowania od dołu znajdują się w zakresie dostawy.
Śruby z łbem walcowym M4 do mocowania od góry nie znajdują się w zakresie dostawy.
Śruby z łbem walcowym M4 do mocowania od góry nie znajdują się w zakresie dostawy.
Wskazówka
Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.
Podane siły mocujące i zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 Mpa.
W przypadku stosowania kilku dźwigni pozycjonujących nie należy przekraczać tolerancji odstępu ±0,1 mm.
Dokładność powtarzalności wynosi ± 0,2 mm.
Podane siły mocujące i zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 Mpa.
W przypadku stosowania kilku dźwigni pozycjonujących nie należy przekraczać tolerancji odstępu ±0,1 mm.
Dokładność powtarzalności wynosi ± 0,2 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Przyłącze „Mocowanie”
2) Przyłącze „Luzowanie”
3) Śruba z łbem walcowym M3
4) Śruba z łbem walcowym M4
5) Sworzeń mocujący
6) Adaptery pozycjonujące
2) Przyłącze „Luzowanie”
3) Śruba z łbem walcowym M3
4) Śruba z łbem walcowym M4
5) Sworzeń mocujący
6) Adaptery pozycjonujące
Accessory
Sworznie mocujące K1564.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.