Stalowe łożysko toczne.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Wskazówka
W przypadku tolerancji odległości osi w zakresie ±0,005 mm oraz zastosowania 2 tulei centrujących w klasie I można osiągnąć powtarzalność w zakresie ±0,013 mm.
W przypadku tolerancji odległości osi w zakresie ±0,03 mm oraz zastosowania po jednej tulei centrującej w klasie I i klasie II można osiągnąć powtarzalność w zakresie ±0,04 mm.
Tuleje centrujące wciska się lekko w otwory ustalające na paletach wymiennych.
Dodatkowe wskazówki znajdują się w części zawierającej informacje ogólne.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również