Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Uszczelka z NBR.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Forma A: trzpień w stanie wyjściowym jest zaciśnięty dzięki wbudowanej sprężynie. Pod wpływem działania sprężonego powietrza trzpień zostaje poluzowany.
Forma B: trzpień w stanie wyjściowym jest niezaciśnięty (poluzowany). Pod wpływem działania sprężonego powietrza trzpień zostaje zaciśnięty.
Forma B: trzpień w stanie wyjściowym jest niezaciśnięty (poluzowany). Pod wpływem działania sprężonego powietrza trzpień zostaje zaciśnięty.
Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Uszczelka z NBR.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka do zamówienia
Forma A oznaczona jest na korpusie dodatkowym rowkiem.
Wskazówka
Podane siły mocujące i zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 MPa.
W przypadku stosowania kilku dźwigni pozycjonujących nie należy przekraczać tolerancji odstępu ± 0,1 mm.
Dokładność powtarzalności wynosi ± 0,2 mm.
W przypadku stosowania kilku dźwigni pozycjonujących nie należy przekraczać tolerancji odstępu ± 0,1 mm.
Dokładność powtarzalności wynosi ± 0,2 mm.
Montaż
Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Identyfikacja formy A lub B
2) Przyłącze pneumatyczne
3) Tuleja mocująca do trzpienia mocującego
4) Trzpień mocujący forma A
5) Trzpień mocujący forma B
2) Przyłącze pneumatyczne
3) Tuleja mocująca do trzpienia mocującego
4) Trzpień mocujący forma A
5) Trzpień mocujący forma B
Accessory
K1739 tuleje montażowe ze stali nierdzewnej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.