Opis produktu
Mocowanie i luzowanie przedmiotu obrabianego następuje poprzez działanie sprężonego powietrza.
Dopuszczalna średnica mocowania w zakresie 16 - 20 mm.
Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej.
Uszczelka z NBR.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka do zamówienia
Śruby z łbem walcowym M4x35 do mocowania od dołu znajdują się w zakresie dostawy.
Śruby z niskim łbem walcowym M5 do mocowania od góry nie znajdują się w zakresie dostawy.
Wskazówka
Wymiary montażowe do grubości płytki 6 mm.
Podane siły zacisku odnoszą się do ciśnienia roboczego 0,5 Mpa oraz jakości powierzchni 1,6 µm.
Dokładność powtarzania wynosi ok. ± 0,2 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Pozycja „Mocowanie”
2) Pozycja „Luzowanie”
3) Płyta mocująca
4) O-ring
5) Przyłącze „Mocowanie”
6) Przyłącze „Luzowanie
7) Śruba z łbem walcowym M4
8) Śruba z niskim łbem walcowym M5
9) Przedmiot obrabiany
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również