Materiał
Stal nierdzewna.
Wersja
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal nierdzewna.
Wersja
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wskazówka
Wyrównawcze sworznie mocujące UNILOCK są przeznaczone do mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych i przyrządów.
Trzpienie mocujące przykręca się do elementu wymiennego i dopasowuje do różnych modułów podstawowych.
Za pomocą typu formy kierunku X możliwe jest wyrównanie wymiaru średnicowego ± 1 mm w jednym kierunku.
Za pomocą typu formy kierunku XY możliwe jest wyrównanie wymiaru średnicowego ± 1 mm we wszystkich kierunkach.
Za pomocą wyrównujących sworzni mocujących w połączeniu ze śrubami mocującymi M10 można uzyskać siły mocujące do 35 000 N.
Inne sworznie mocujące o takim samym rozmiarze systemowym znajdują się w K0967, K1471, K0968 i K0967 z trzpieniem gwintowanym.
Trzpienie mocujące przykręca się do elementu wymiennego i dopasowuje do różnych modułów podstawowych.
Za pomocą typu formy kierunku X możliwe jest wyrównanie wymiaru średnicowego ± 1 mm w jednym kierunku.
Za pomocą typu formy kierunku XY możliwe jest wyrównanie wymiaru średnicowego ± 1 mm we wszystkich kierunkach.
Za pomocą wyrównujących sworzni mocujących w połączeniu ze śrubami mocującymi M10 można uzyskać siły mocujące do 35 000 N.
Inne sworznie mocujące o takim samym rozmiarze systemowym znajdują się w K0967, K1471, K0968 i K0967 z trzpieniem gwintowanym.
Montaż
Patrz kontur montażowy.
Zalety
Możliwe wyrównanie wymiaru średnicowego ± 1 mm w jednym/wszystkich kierunkach.
Zakres dostawy
1x wyrównawczy sworzeń mocujący ze śrubą mocującą UNILOCK.
Wskazówka dotycząca planu
1) dokładność powtarzania <0,05 mm
2) ± 1 mm wyrównanie wymiaru średnicowego
3) Kontur montażowy
2) ± 1 mm wyrównanie wymiaru średnicowego
3) Kontur montażowy
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.