Korpus podstawowy z nierdzewnej stali narzędziowej.
Trzpienie mocujące ze stali nierdzewnej.
Wersja
Korpus podstawowy – powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Trzpienie mocujące oksydowane. Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka
5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK jest odpowiedni do mocowania i pozycjonowania przedmiotu obrabianego. Adapter redukcyjny można połączyć z przedmiotem obrabianym i wraz z nim zamontować na module bazowym lub module do nadbudowania. Adaptery redukcyjne dostępne są w wersji twardej.
Na zapytanie
- wersja miękka
- wysokość 25 mm
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również