Stal do nawęglania.
Wersja
Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka
Trzpienie mocujące UNILOCK są odpowiednie do mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych i przyrządów.
Trzpienie mocujące przykręca się do elementu wymiennego i dopasowuje do różnych modułów podstawowych.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M8,M10 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M8) 15 000 N
- siła mocująca (M10) 25 000 N
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również