Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka
5-osiowe moduły bazowe UNILOCK, rozmiar systemowy 50, można po odpowiedniej adaptacji stosować bezpośrednio na stołach maszynowych z siatką otworów lub rowkami teowymi, jak również na płytach z siatką otworów. Ponadto moduł bazowy rozmiar systemowy 50 można połączyć z rozmiarem systemowym 80. Umożliwia to łatwe mocowanie mniejszych przedmiotów obrabianych za pomocą systemu modułowego.

Odpowiednie do systemu mocowania z punktem zerowym UNILOCK ze sworzniem mocującym UNILOCK D=18 mm.
Przy zastosowaniu odpowiedniego trzpienia mocującego możliwy jest również bezpośredni montaż w powszechnie stosowanych systemach mocowania z punktami zerowymi.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M8,M10 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M8) 15 000 N
- siła mocująca (M10) 25 000 N
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również