Materiał
Wytrzymały stop aluminium.
Wersja
Anodowane na niebiesko.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Wytrzymały stop aluminium.
Wersja
Anodowane na niebiesko.
Wskazówka
Tuleje zaciskowe do mocowania zewnętrznego.
Tuleja zaciskowa dopasowywana jest do konturów obrabianego przedmiotu, który ma zostać zamocowany. Możliwe jest mocowanie przedmiotów obrabianych o dowolnych kształtach i niesymetrycznych konturach.
Mechanizm tulei zaciskowej umożliwia bezpieczne zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Skok mocowania na każdy segment tulei zaciskowej (8x) maks. 0,15 mm.
Powtarzalność dla przedmiotów obrabianych: ±0,03.
Powtarzalność dla tulei zaciskowych: ±0,02.
Trzpień ustalający K1183.
Tuleja zaciskowa dopasowywana jest do konturów obrabianego przedmiotu, który ma zostać zamocowany. Możliwe jest mocowanie przedmiotów obrabianych o dowolnych kształtach i niesymetrycznych konturach.
Mechanizm tulei zaciskowej umożliwia bezpieczne zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Skok mocowania na każdy segment tulei zaciskowej (8x) maks. 0,15 mm.
Powtarzalność dla przedmiotów obrabianych: ±0,03.
Powtarzalność dla tulei zaciskowych: ±0,02.
Trzpień ustalający K1183.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.