Materiał
Wytrzymały stop aluminium.
Wersja
anodyzowanie w kolorze naturalnym
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Wytrzymały stop aluminium.
Wersja
anodyzowanie w kolorze naturalnym
Wskazówka
Tuleje zaciskowe do mocowania wewnętrznego.
Tuleja zaciskowa dopasowywana jest do konturów obrabianego przedmiotu, który ma zostać zamocowany. Możliwe jest mocowanie przedmiotów obrabianych o dowolnych kształtach i niesymetrycznych konturach.
Mechanizm tulei zaciskowej umożliwia bezpieczne zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Skok mocowania na każdy segment tulei zaciskowej (8x) maks. 0,15 mm.
Powtarzalność dla przedmiotów obrabianych: ±0,03.
Powtarzalność dla tulei zaciskowych: ±0,02.
W przypadku tulei w wersji do mocowania wewnętrznego potrzebny jest trzpień zaciskający K1185.
Trzpień ustalający K1183.
Tuleja zaciskowa dopasowywana jest do konturów obrabianego przedmiotu, który ma zostać zamocowany. Możliwe jest mocowanie przedmiotów obrabianych o dowolnych kształtach i niesymetrycznych konturach.
Mechanizm tulei zaciskowej umożliwia bezpieczne zamocowanie przedmiotu obrabianego.
Skok mocowania na każdy segment tulei zaciskowej (8x) maks. 0,15 mm.
Powtarzalność dla przedmiotów obrabianych: ±0,03.
Powtarzalność dla tulei zaciskowych: ±0,02.
W przypadku tulei w wersji do mocowania wewnętrznego potrzebny jest trzpień zaciskający K1185.
Trzpień ustalający K1183.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.