Stal.
Wersja
Utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane.
Wskazówka
Mechanizm wyrównujący służy do podpierania detalu, tak aby zapobiec przypadkowemu przesuwaniu się podczas obróbki wiórowej lub podczas szlifowania. Za pomocą mechanizmu wyrównującego można mocować przedmiot obrabiany szybko, precyzyjnie i bez konieczności sięgania pod niego. Trzpienie podporowe przylegają do przedmiotu obrabianego z użyciem niewielkiej siły sprężyny. Możliwe jest mocowanie w dowolnym położeniu. W gwint wewnętrzny trzpienia podporowego można wkręcić dowolny trzpień gwintowany, aby dostosować wysokość podparcia.

Mechanizmy wyrównujące K1947.075, K1947.150 i K1947.170 mają tylko 1 rowek.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również