Materiał
GJL 300.
Wersja
Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 300.
Wersja
Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.
Wskazówka
Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Wsporniki z siatką otworów są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Można je dokładnie ustawić w systemach rastrowych. Dzięki temu pozycję otworów rastrowych można przenieść na wyższe powierzchnie mocowania.
Wsporniki pełnią również funkcję korpusów podstawowych do mocowania małych przedmiotów obrabianych.
Wsporniki w rozmiarze systemowym M12 są mocowane śrubami pasowanymi K0815.112065. Wsporniki w rozmiarze systemowym M16 są mocowane śrubami pasowanymi K0815.116065.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Wsporniki z siatką otworów są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Można je dokładnie ustawić w systemach rastrowych. Dzięki temu pozycję otworów rastrowych można przenieść na wyższe powierzchnie mocowania.
Wsporniki pełnią również funkcję korpusów podstawowych do mocowania małych przedmiotów obrabianych.
Wsporniki w rozmiarze systemowym M12 są mocowane śrubami pasowanymi K0815.112065. Wsporniki w rozmiarze systemowym M16 są mocowane śrubami pasowanymi K0815.116065.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Wskazówka dotycząca planu
1) Siatka otworów
2) Otwór na śrubę pasowaną
2) Otwór na śrubę pasowaną
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.