Listwa mocująca i szczęka stała stal narzędziowa.
Rozpieracze klinowe ze stali do nawęglania.
Wersja
Listwa mocująca i szczęka stała hartowana i szlifowana (HRC 55 ±2).
Rozpieracz klinowy hartowany, fosforowany.
Wskazówka
Wielokrotne systemy mocowania można mocować za pomocą różnych złączy.
1. Boczna krawędź napinająca do zestawu łap mocujących. Łapy dociskowe można przymocować w dowolnej pozycji.
2. Otwór przelotowy na śruby z łbem walcowym zgodnie z normą DIN
3. Otwory ustalające Ø25 mm do standardowych systemów mocujących z punktem zerowym z odstępami systemowymi o wartości 200 mm
4. Otwory ustalające Ø16 mm do systemów mocujących z punktem zerowym z odstępami systemowymi o wartości 96 mm.
5. Trzy rowki kierunkowe z 18H7 do ustawienia wzdłużnie i poprzecznie na stołach z rowkami teowymi.
6. Otwory pasowane Ø12F7 i Ø16F7 do systemów rastrowych z odstępem między otworami 40 i 50 mm.

Dostępne są trzy różne wersje:
- Wielokrotny system mocowania, rozpieracze klinowe dwustronne ze szczęką stałą ES / K1828.
- Wielokrotny system mocowania, rozpieracze klinowe dwustronne ze szczęką stałą DS / K1829.
- Wielokrotny system mocowania, rozpieracze klinowe jednostronne ze szczęką stałą ES / K1830.
Dane techniczne
Szerokość systemowa 50
Maksymalna siła zacisku: 10 kN
Maksymalny moment dokręcania: 30 Nm

Szerokość systemowa 72
Maksymalna siła zacisku: 20 kN
Maksymalny moment dokręcania: 50 Nm

Szerokość systemowa 100
Maksymalna siła zacisku: 30 kN
Maksymalny moment dokręcania: 65 Nm
Zastosowanie
Można zamontować kilka wielokrotnych systemów mocowania o różnej długości za sobą lub obok siebie. Dzięki precyzyjnemu zazębieniu możliwe jest bardzo dokładne ustawienie stałych szczęk. Dzięki bocznemu skalowaniu na listwach napinających można udokumentować pozycję stałych szczęk i identycznie je ustawić w przypadku powtórzenia. Na bocznych otworach gwintowanych można zamontować ograniczniki.
Wkręcenie śruby mocującej w rozpieracze klinowe powoduje ruch obu segmentów mocujących i dociśnięcie przedmiotów obrabianych do szczęk stałych.
Zalety
Uniwersalne i elastyczne.
Do małych i dużych wielkości partii.
Można zamontować również większe elementy na kilku wielokrotnych systemach mocowania obok siebie.
Zakres dostawy
1 szyna mocująca
Liczba rozpieraczy klinowych i szczęk stałych w zależności od wielkości systemu (patrz tabela).
Accessory
Sworznie mocujące K0967.
Śruby z łbem walcowym K0869.
Śruby pasowe K0815.12045 / K0815.16055.
Podpory K1752.
Szczęki nakładane z naddatkiem obróbki K1753.
Szczęki nakładane z pryzmą K1754.
Zaczep przedmiotu obrobionego K1755.
Element dystansowy K1756.
Zestaw łap mocujących K1757.
Nakrętki do rowków teowych K1758.
Nakrętki prowadzenia rowków K0954.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również