Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Za pomocą sprzęgła do mocowania krzyżowego można połączyć ze sobą dwa imadła 5-osiowe kompakt/KIPPflexX.
Dzięki temu można zamocować przedmiot obrabiany z czterech stron.
Aby sprzęgło mocowania krzyżowego wyrównać dokładnie na środku względem wrzeciona poprzecznego, na obydwu końcach potrzeba po jednym trzpieniu gwintowanym i po jednej nakrętce wrzecionowej.
Te artykuły muszą zostać zamówione dodatkowe jako osprzęt z poniższymi numerami:
trzpień gwintowany K1555.999.008
nakrętka wrzecionowa K0940.999.003
Uwaga
Maksymalna głębokość zamocowania w przypadku mocowania krzyżowego wynosi ze względu na konstrukcję złącza 12 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również