text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Imadło 5-osiowe KIPPflexX wyróżnia się wysoką stabilnością, elastycznością i prostotą obsługi. Imadło 5-osiowe KIPPflexX może być używane zarówno jako docisk boczny, jak i do mocowania części nieobrobionych. W przypadku użycia funkcji docisku można mocować przedmiot obrabiany z dokładnością powtarzania ±0,01 mm. Wysokość mocowania przedmiotu obrabianego 155/180 mm zapewnia bardzo dobrą dostępność podczas obróbki. Rozpiętość mocowania wstępnie ustala się za pomocą korbki, co skraca czasy zbrojenia. Ponadto dzięki zamkniętej geometrii i związanej z nią odporności na zanieczyszczenia redukuje się do minimum czasy konserwacji i utrzymania w dobrym stanie.
Materiał
Stal.
Wersja
Płyta bazowa i podpora przedmiotu obrabianego hartowane.
Wskazówka
Dalsze informacje o produkcie są zawarte w instrukcji obsługi.
Wskazówki obsługowe
Szybka regulacja za pomocą korbki.
Zalety
Zastosowanie jako urządzenie mocujące centryczne z funkcją docisku lub jako imadło.
Proste i bezstopniowe ustawianie rozpiętości mocowania za pomocą korbki.
Optymalna wysokość zamocowania do obróbki 5-osiowej.
Wszechstronne możliwości łączenia ze stołami maszynowymi.
Zakres dostawy
Zależnie od długości płyt podstawowych, patrz instrukcja obsługi.
Na zapytanie
Różnorodne części zamienne, większe rozpiętości mocowania.
Clamping force
patrz wykres
Użycie
Pasuje do stołów z rowkami teowymi oraz systemów mocowania z siatką otworów i z punktem zerowym.
Wymiar 282,84 mm do ukośnego umieszczenia w systemach mocowania z punktem zerowym z wymiarem 52/96/200 mm.
Tolerancje
Przy głębokości zamocowania >5 mm dokładność powtarzania w przypadku funkcji docisku ±0,01.
Accessory
Płyty bazowe K1556
Szczęki mocujące z pinami K1557
Szczęka mocująca kombi gładka / z pinami K1557
Szczęki mocujące z naddatkiem obróbkowym K0975
Podpory K0974
Tuleje dystansowe K0990
Zestaw elementów mocujących okrągłych K0989
Blokada boczna - zderzak K0993
Sworznie mocujące K0967.140250516, K0967.240250516
Zestaw łap mocujących K1008
Nakrętki do rowków teowych K0954.1814X20
Śruby pasowane K0815.12065
Śruby cylindryczne K0869.12X60
Klucz dynamometryczny K1489.01
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również