Rura połączeniowa, stal nierdzewna 1.4301.

Wspornik uchwytu, odlew precyzyjny G 4581.

Materiał montażowy, stal nierdzewna 1.4301.

Pierścień zaciskowy i uszczelniający z kauczuku silikonowego o jakości odpowiedniej do zastosowania w przemyśle spożywczym.

Długoterminowa odporność termiczna od -60 °C do +200 °C.

Wersja
Rura gładko szlifowana.
Wsporniki śrutowane i polerowane elektrolitycznie na matowy połysk.
Wskazówka
Uniwersalne, składane uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej. Złącze rury ze wspornikiem jest nieprzepuszczalne dla wody rozpryskowej. Dodatkowy zacisk rury za pomocą wkręta bez łba z gniazdem sześciokątnym. Do montowania przy pomocy śrub od przodu lub od tyłu. Łatwy do czyszczenia, bardzo dobrze nadaje się do zastosowania w przemyśle spożywczym.
Montaż
Od przodu.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również