- Akcesoria do uchwytów do monitora
Opis
Materiał
Bardzo wytrzymała mieszanka tworzywa termoplastycznego i aluminium.
Wersja
czarne / niepowlekane.
Wskazówka
Oferujemy trzy rodzaje przemysłowych uchwytów do monitorów i ekranów dotykowych:
Kompaktowe:
oszczędna konstrukcja, zakres obrotu do 60°, zakres obciążenia do 10 kg (statyczny). Wyposażone w uniwersalną płytę przykręcaną. Uchwyty przeznaczone są do mocowania na rurach okrągłych o średnicy Ø30 mm lub rurach kwadratowych 30x30 mm. Dzięki opcjonalnie dostępnym tulejom redukcyjnym 29040 możliwy jest również montaż na rurach o innych rozmiarach (rurach okrągłych Ø20 i 25 mm lub kwadratowych 20x20 i 25x25 mm).
Z kołnierzem obrotowym:
odporne na wibracje uchwyty blokowane, z możliwością pochylenia o 90° i stopniowego blokowania co 15°. Przeznaczone do monitorów/urządzeń do 25 kg (statycznych). Wyposażone w uniwersalną płytę przykręcaną. Uchwyty przeznaczone są do mocowania na rurach okrągłych o średnicy Ø30 mm. Dzięki opcjonalnie dostępnym tulejom redukcyjnym 29042 możliwy jest również montaż na rurach o innych rozmiarach (rurach okrągłych Ø20 i 25 mm lub kwadratowych 20x20 mm).
Z przegubem kulowym:
zakres obrotu do 60°, zakres obciążenia do 10 kg (statyczny). Wyposażone w uniwersalną płytę przykręcaną. Uchwyty przeznaczone są do mocowania na rurach okrągłych o średnicy Ø30 mm. Dzięki opcjonalnie dostępnym tulejom redukcyjnym 29042 możliwy jest również montaż na rurach o innych rozmiarach (rurach okrągłych Ø20 i 25 mm lub kwadratowych 20x20 mm).
Opcjonalnie dostępne są uchwyty ścienne, profilowe, ramiona nośne pojedyncze/podwójne, uchwyty do tabletów, uchwyty na klawiaturę oraz płyty montażowe VESA 50/75 lub 75/100 umożliwiające różne sposoby montażu.
Kompaktowe:
oszczędna konstrukcja, zakres obrotu do 60°, zakres obciążenia do 10 kg (statyczny). Wyposażone w uniwersalną płytę przykręcaną. Uchwyty przeznaczone są do mocowania na rurach okrągłych o średnicy Ø30 mm lub rurach kwadratowych 30x30 mm. Dzięki opcjonalnie dostępnym tulejom redukcyjnym 29040 możliwy jest również montaż na rurach o innych rozmiarach (rurach okrągłych Ø20 i 25 mm lub kwadratowych 20x20 i 25x25 mm).
Z kołnierzem obrotowym:
odporne na wibracje uchwyty blokowane, z możliwością pochylenia o 90° i stopniowego blokowania co 15°. Przeznaczone do monitorów/urządzeń do 25 kg (statycznych). Wyposażone w uniwersalną płytę przykręcaną. Uchwyty przeznaczone są do mocowania na rurach okrągłych o średnicy Ø30 mm. Dzięki opcjonalnie dostępnym tulejom redukcyjnym 29042 możliwy jest również montaż na rurach o innych rozmiarach (rurach okrągłych Ø20 i 25 mm lub kwadratowych 20x20 mm).
Z przegubem kulowym:
zakres obrotu do 60°, zakres obciążenia do 10 kg (statyczny). Wyposażone w uniwersalną płytę przykręcaną. Uchwyty przeznaczone są do mocowania na rurach okrągłych o średnicy Ø30 mm. Dzięki opcjonalnie dostępnym tulejom redukcyjnym 29042 możliwy jest również montaż na rurach o innych rozmiarach (rurach okrągłych Ø20 i 25 mm lub kwadratowych 20x20 mm).
Opcjonalnie dostępne są uchwyty ścienne, profilowe, ramiona nośne pojedyncze/podwójne, uchwyty do tabletów, uchwyty na klawiaturę oraz płyty montażowe VESA 50/75 lub 75/100 umożliwiające różne sposoby montażu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.