Płyta mocująca ze stali/tworzywa sztucznego.
Uchwyt monitora wykonany z aluminium.
Płytki i tuleje łożyskowe z tworzywa sztucznego.
Kołnierz montażowy z aluminium.
Adapter montażowy z aluminium.
Śruby ze stali.
Wersja
Płyta mocująca lakierowana.
Uchwyt monitora lakierowany.
Kołnierz montażowy lakierowany.
Adapter montażowy lakierowany.
Śruby ocynkowane.
Wskazówka
Uchwyty pozwalają na mocowanie monitorów o wadze do 10 kg oraz ich ponowne zdejmowanie bez wykonywania dodatkowych czynności demontażowych. Dodatkowo ramię uchwytu na monitor można ustawiać na różnej wysokości i pod różnymi kątami. Zamocowany monitor można obracać w zakresie 90°. Płyty mocujące uchwytów na monitory są kompatybilne ze standardem VESA 75/100.
Zastosowanie
Za pomocą klucza imbusowego konieczną do użycia siłę mocowania można przesuwać wokół różnych osi i regulować na wyższą lub niższą wartość.
Zakres dostawy
Uchywyty monitorów 4 osie:
1x płyta mocująca VESA, w komplecie 4 śruby M4x12 z nacięciem krzyżowym.
1x uchwyt monitora 4 osie, w komplecie pokrywa prowadnicy kablowej.
1x śruba montażowa DIN 6912, M8x25.
1x adapter montażowy.
2x śruba montażowa DIN 6912, M8x16.
1x klucz imbusowy, SW 3.
1x klucz imbusowy, SW 4.

Uchwyty monitorów 5 osi:
1x płyta mocująca VESA, w komplecie 4 śruby M4x12 z nacięciem krzyżowym.
1x uchwyt monitora 5 osi, w komplecie pokrywa prowadnicy kablowej.
1x śruba montażowa DIN 6912, M8x25.
1x adapter montażowy.
2x śruba montażowa DIN 6912, M8x16.
1x klucz imbusowy, SW 3.
1x klucz imbusowy, SW 4.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również