Biopolimer wzmacniany włóknem drzewnym, buk naturalny.
Biopolimer wzmocniony włóknem szklanym, czarno-szary.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja
Buk naturalny o wyglądzie włókna drewnianego lub barwiony na czarno-szaro.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka
Duża wytrzymałość mechaniczna (sprawdzona, co najmniej podwójny stopień bezpieczeństwa).
Dobra odporność na środki chemiczne.
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych (odporność na warunki atmosferyczne).
Zalety
Ten bioplastik wytwarzany jest w całości z surowców odnawialnych (nie zawiera ropy naftowej i jej pochodnych).
Dobry bilans CO₂ w porównaniu do tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej.
Oszczędność nieodnawialnych paliw kopalnych.
Włókna drzewne pochodzą w 100% z rodzimych niemieckich lasów uprawianych w sposób zrównoważony.
Bioplastik nadaje się do recyklingu (podobnie, jak termoplasty).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również