- elektroniczna kontrola stanu
- niewielka odległość łączenia
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji w wyniku działania sił poprzecznych.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, urządzeniach, meblach i pojazdach specjalnych.
W przypadku trzpieni ustalających z czujnikiem stanu można elektronicznie zarejestrować stan uruchomienia i wykorzystać go do dalszego przetwarzania.
Podłączanie, np. do systemu sterowania maszyny, jest możliwe za pomocą przewodu zintegrowanego czujnika.
Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, urządzeniach, meblach i pojazdach specjalnych.
W przypadku trzpieni ustalających z czujnikiem stanu można elektronicznie zarejestrować stan uruchomienia i wykorzystać go do dalszego przetwarzania.
Podłączanie, np. do systemu sterowania maszyny, jest możliwe za pomocą przewodu zintegrowanego czujnika.
Materiał
Wersja stalowa:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający gwintowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4034.
Trzpień ustalający niehartowany:
Tuleja gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Wersja
Wersja stalowa:
Tulejka gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Tulejka gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Tulejka gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Tulejka gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Czujnik stanu przełącza się po zablokowaniu przy odchyleniu S – 1 mm.
Dane techniczne
Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 6 – 30 V DC
Prąd roboczy <100 mA
Zasięg 1 mm
Częstotliwość łączenia: <4000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: PVC kabel 2 m
Zakres temperatur: -10°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 6 – 30 V DC
Prąd roboczy <100 mA
Zasięg 1 mm
Częstotliwość łączenia: <4000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: PVC kabel 2 m
Zakres temperatur: -10°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Zastosowanie
Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu umożliwiają zależne od uruchomienia sterowanie procesem. Poza tym otrzymuje się potwierdzenie, że trzpień ustalający znajduje się w żądanym stanie uruchomienia.
Bezpieczeństwo
Trzpienie ustalające z czujnikiem stanu nie nadają się do zabezpieczania osób.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Forma C: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma D: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą
P = długość kabla
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Forma C: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma D: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą
P = długość kabla
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.