- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych
- Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65
- Stal nierdzewna 1.4404
- Przestawianie: czop kwadratowy 7 mm i 8 mm, profil dwuskrzydłowy 3 mm i 5 mm, przetyczka
Opis
Materiał
Obudowa ze stali szlachetnej 1.4404.
Pokrętło i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Pokrętło i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, a jego kąt zamykania wynosi 90°. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 7 mm
b) czop kwadratowy 8 mm
c) profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) pokrętło
f) czop trójkątny 7 mm
1) pierścień uszczelniający
2) uszczelka płaska
a) czop kwadratowy 7 mm
b) czop kwadratowy 8 mm
c) profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) pokrętło
f) czop trójkątny 7 mm
1) pierścień uszczelniający
2) uszczelka płaska
Accessory
Klucz nasadowy K0535.
Języczek do zamków ze stali nierdzewnej K1340.
Języczek do zamków ze stali nierdzewnej K1340.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.