Stopka poziomująca i trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4301.

Powłoka gumowa (NBR) 85 Shore +/-5, atestowana FDA.

Uszczelka gumowa z silikonu, atestowana FDA.

Wersja
Stopka poziomująca, wypolerowana na wysoki połysk.
Trzpień gwintowany, niepowlekany.
Nakładka gumowa czarna.
Uszczelka gumowa niebieska.
Wskazówka
Certyfikowane zgodnie z 3-A Sanitary Standard.

Wysoka jakość powierzchni i podwójne uszczelnienie zwoju gwintu oraz uszczelnienie specjalne na przegubie trzpienia stopki antywibracyjnej zapobiegają przywieraniu brudu i do minimum ograniczają czas potrzebny na czyszczenie.

Stopka antywibracyjna w stanie dostawy jest opatrzona logiem 3-A.
Zastosowanie
Stopka antywibracyjna jest przeznaczona specjalnie do maszyn, instalacji i aparatów w przemyśle spożywczym, browarniczym, mleczarskim, i farmaceutycznym.
Wskazówka dotycząca planu
1) Zakres przestawny
Accessory

Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® i podkładka K1491.


Sześciokątna nakrętka kołpakowa z kołnierzem K1493.


Pokrycie gwintu K1821.

Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również