Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4301.

Kółka z wysokiej jakości poliuretanu termoplastycznego.

Tarcza koła z jakościowego poliamidu.

Wersja
Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.
Wskazówka
Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytką do przykręcania.
Zastosowanie
W obrębie obszarów o zaostrzonych wymaganiach higienicznych ładunki można transportować w sposób cichy, z zachowaniem maksymalnej wygody.
Zakres temperatury
-20 °C - +70 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również