text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Pierścień ze stali nierdzewnej 1.4462.
Śruba ze stali nierdzewnej 1.4462.
Wersja
Pierścień kuty i ulepszony cieplnie, o dużej wytrzymałości.
W 100% elektromagnetycznie sprawdzony pod kątem ew. pęknięć zgodnie z normą EN 1677-1, poczwórny system bezpieczeństwa.
Wskazówka
W przeciwieństwie do śrub z uchem transportowym DIN 580 pierścień jest umieszczony w łożysku obrotowym, dzięki czemu kierunek działania siły jest regulowany, a przypadkowe odkręcenie lub przekręcenie wykluczone.

– poczwórny system bezpieczeństwa
– korpus pierścieniowy przy dociągniętej śrubie obracany o 360°
Maksymalna masa transportowa jest podana w sposób widoczny na śrubie z uchem transportowym. Odnosi się ona do najbardziej korzystnych warunków obciążenia (patrz tabela). Siła kontrolna jest 2,5 razy większa od dopuszczalnej nośności. Nie wolno przekraczać podanego udźwigu.
Ze śrubami z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym montowanym w sposób nierozerwalny, ale demontowanymi. Śruby z uchem transportowym są sprawdzone wg DGUV.

Śruby z uchem transportowym zawierają cyfrowy chip RFID z wstawionym certyfikatem, umożliwiającym monitorowanie seryjne.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również