Panewka łożyska ze stali nierdzewnej 1.4571.

Kulka przegubu ze stali nierdzewnej 1.4034.

Tkanina PTFE – wkładka ze stali nierdzewnej.

Wersja
szlifowane, polerowane.
Wskazówka
Do zastosowania pod dużym ciśnieniem, przy obciążeniu dynamicznym. Wymiary przyłączeniowe odpowiadają normie DIN ISO 12240-1 E/ K.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również