Opis
Uchwyt pałąkowy masywny, w całości polerowany na wysoki połysk. Dzięki osiągniętej w tym przypadku chropowatości, o dużo mniejszym współczynniku Ra 0,8 µm, pozostałości zanieczyszczeń lub czyściwa prawie nie przywierają. Uchwyt o szerokim promieniu jest niezwykle łatwy do czyszczenia.
Dzięki dostępnym w opcji talerzykom podporowym powierzchnia stykowa, a tym samym przenoszone siły, znacznie się zwiększają.
Dokręcanie zarówno bezpośrednie, jak i z talerzykiem podporowym jako elementem pośrednim odbywa się za pomocą podkładek uszczelniających Hygienic USIT® marki Freudenberg Process Seals. Powszechnie stosowane, pracochłonne spawanie uchwytu, szlifowanie i polerowanie spawów nie jest już konieczne. Wszystkie miejsca łączeń oraz powierzchnie dokręcania są dzięki temu wykonane w sposób higienicznie bezpieczny.
Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491 do powierzchni dokręcania oraz podkładek.