Tuleja, trzpień dociskowy i sprężyna, stalowe.
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy.
Wersja
oksydowana. Trzpień dociskowy hartowany.
Wskazówka
Wbudowany wyłącznik krańcowy wyzwala elektryczny sygnał sterujący.
napięcie: U = 10 – 30 V DC
natężenie: I maks. = 200 mA
zakres temperatury: -25 °C – +70 °C
klasa zabezpieczenia : IP 67
Bezpieczeństwo
Zatrzaski trzpieniowe z czujnikiem położenia krańcowego nie nadają się do stosowania jako zabezpieczenie osób.
Wskazówka dotycząca planu
3) Kabel Ø 3,5 mm; długość ok. 2 m
4) Wskaźnik LED

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski

Przykład zastosowania odczytu pozycji:
Poz. 1: suwak zablokowany
Poz. 2: suwak odblokowany
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również